Philips TrueCircle de conexión superficial y suspendido, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 4000 K, DALI
SM250C 37S/840 PSD O D500 WH
Descripción del producto
D500 mm, Aluminio, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Ópalo, Ópalo, Poliestireno, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Conector a presión y con sistema contra tirones
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable No
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Equipo EB [Electrónico]
- Controlador incluido Sí
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Rendimiento
- Período de garantía 5 años