Philips TrueCircle de conexión superficial y suspendido, 20 W, D380 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI
SM250C 20S/840 PSD PSP D380 BK
Descripción del producto
D380 mm, Aluminio, Negro, Negro señal (RAL9004), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 2000 lm, 20 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Haz de luz ancho, Mate, Poliestireno, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Conector a presión y con sistema contra tirones
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable No
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Equipo EB [Electrónico]
- Controlador incluido Sí
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Rendimiento
- Clase de mantenimiento La luminaria de clase B está equipado con algunas piezas reparables (cuando corresponda): actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensión, tapa delantera y partes mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Clasificación de sostenibilidad Unclassified