Centroamérica - Español

Philips CoreLine Luz empotrable delgada

Instala de forma más inteligente, termina antes. Elige fiabilidad y rendimiento duraderos.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CoreLine slimdownlight cumple con la promesa de CoreLine de ofrecer downlights LED para interiores innovadores, fáciles de usar y de alta calidad. CoreLine slimdownlight es una gama innovadora de luminarias empotradas y montadas en superficie. Está diseñado para proporcionar una iluminación uniforme en múltiples áreas de aplicación. Con ahorro energético instantáneo y una vida útil más larga, esta es una solución ecológica y económica. Su función MultiColorTemp permite elegir entre dos temperaturas de color en una sola luminaria. Esto facilita la selección del producto adecuado, le brinda la flexibilidad de responder a las preferencias del cliente en el sitio y significa menos códigos de producto en stock. La instalación sencilla y fácil significa que nuestro downlight delgado se adapta al mismo tamaño de recorte, mientras que la profundidad de instalación mínima de 34 mm hace que este producto sea una solución ideal para ahorrar espacio, especialmente para proyectos con espacio de instalación limitado. La opción InterAct Ready con comunicaciones inalámbricas integradas en esta familia está disponible para utilizarse con pasarelas, sensores y software InterAct.

Ventajas

  • Opción MultiColorTemp para cambiar la temperatura de color en el sitio y simplificar la selección de productos

  • Ahorros de energía y larga duración para reducir los costos de funcionamiento generales

Características

  • Función MultiColorTemp: dos opciones de temperatura de color en una sola luminaria (3,000 K-4,000 K)

  • Versiones empotradas (DN145B) y de montaje en superficie (DN145C)

Aplicaciones

  • Pasillos
  • Tiendas minoristas
  • Áreas de recepción
  • Sanitarios
  • Salas técnicas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CoreLine Luz empotrable delgada es_PA pdf 677.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-CoreLine Luz empotrable delgada
Diversos activos
Archivo Revit
CoreLine SlimDownlight zip 6.0 MB
Vídeo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Vídeo
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Vídeo
Learn how to install CoreLine SlimDownlight mp4 56.1 MB
Vídeo
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Vídeo
Installation video for Philips CoreLine SlimDownlight mp4 108.8 MB

Complementos de software

Family-IES-CoreLine Luz empotrable delgada
Diversos activos