Centroamérica - Español

Philips CoreLine Luz empotrable delgada, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, DALI, Ópalo, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSD-E II WH

Descripción del producto

D155 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Empotrado, Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Ángulo de haz de luz de 90°, Ópalo, Poliestireno, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código de pedido: 910500465902
Código de pedido completo: 871869996101599

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaje
    Empotrado
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910500465902 es_PA pdf 393.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
DN145B IA1 PSD-E installation instruction pdf 1012.4 kB
Instrucciones de instalación
Coreline SlimDownlight DN145B Installation Instruction pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910500465902_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH IES
Archivo Revit
Revit file - DN145BI - 910500465902 REVIT
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 840 PSD E WH 910500465902 pdf 631.8 kB