Philips TrueCircle empotrado, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 3000 K, DALI

RC250B 37S/830 PSD O D500 WH

Descripción del producto

D500 mm, Aluminio, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Ópalo, Ópalo, Poliestireno, IP20/40 | Protección para los dedos, protección para cables, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Conector a presión y con sistema contra tirones

Código de pedido: 912401483439
Código de pedido completo: 871869979799700

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Equipo
    EB [Electrónico]
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase B está equipado con algunas piezas reparables (cuando corresponda): actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensión, tapa delantera y partes mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    Unclassified

Descargas