Centroamérica - Español

Signify TownGuide Performer

TownGuide Performer: diseños flexibles y modernos para cada necesidad de aplicación

Nuevo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La familia TownGuide Performer consta de seis formas reconocibles pero modernas: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T y Tzero. Cada luminario tiene la opción de cuenco transparente (PCC), translúcido (PCTR) o esmerilado (PCF) (excepto Tzero, que solo está disponible con cuenco transparente). Con una amplia gama de paquetes de lúmenes, fuentes de luces LED de color blanco neutro o blanco cálido y una gama de ópticas dedicadas para alturas de montaje más bajas, es fácil seleccionar la versión que mejor se adapte a los requisitos específicos de su proyecto. Todo ello combinado con una larga duración de 100,000 horas de funcionamiento. Además, TownGuide Performer tiene una variedad de opciones de sistema de control que pueden hacer de este luminario una parte integral de los programas inteligentes de reducción de energía. Esto incluye el control de atenuación independiente LumiStep, DynaDimmer y LineSwitch, y control de grupo Coded Mains, hasta una conectividad remota perfecta con el software de administración de iluminación Interact. La instalación es fácil. Gracias al conector de silbato de bayoneta con glándula integrada ubicada en la espiga, no hay necesidad de abrir el luminario para su instalación. La aplicación Signify Service tag ofrece acceso directo a todos los datos pertinentes, lo que garantiza que el mantenimiento también sea fácil. Hemos hecho todo lo posible para que el Costo Total de Propiedad (TCO) de la luminaria sea lo más atractivo posible. Y como TownGuide Performer es un luminario LED dedicado, compatible con una variedad de sistemas de control, hay ahorros significativos en costos de energía y mantenimiento en comparación con la iluminación convencional.

Ventajas

  • Variedad de fuentes de iluminación LED, colores de luz (2700 K, 3000 K, 4000 K) y ópticas

  • Ahorro significativo de energía y carbono en comparación con las luces fluorescentes compactas HPL, SON-T y PL-L (hasta un 80 % con las opciones CLO o de regulación de intensidad)

Características

  • Seis diseños que se integran y realzan su entorno

  • Nuevas instalaciones o sustituciones individuales

Aplicaciones

  • Áreas residenciales: calles residenciales, ciclovías, veredas, rotondas, plazas, parques, áreas de juegos, estacionamientos
  • Centros urbanos: calles aledañas, plazas, parques, áreas de juegos, ciclovías, veredas, estacionamientos, rotondas, áreas peatonales y de centros comerciales
  • Área y transporte: áreas industriales, estacionamientos, estaciones de servicio, aeropuertos, puertos, áreas de transporte público
  • Deportes: estacionamientos, senderos de conexión

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TownGuide Performer es_PA pdf 470.0 kB
Instrucciones de instalación
TownGuide pdf 1.7 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 812.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-TownGuide Performer
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
Zipfile 3d files townguide performer zip 11.4 MB
Archivo Revit
Townguide_Performer-RFA.zip zip 12.1 MB

Complementos de software

Family-IES-TownGuide Performer
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-TownGuide-Performer-BDP100-Ref-910500991056 pdf 937.7 kB