Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Distribución media, Clase de seguridad II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Plateado, Punta del poste para un diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con DynaDimer y flujo luminoso constante (integrada), Flujo luminoso constante con atenuación LumiStep de 6 horas, 2888 lm, 32.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribución media, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad II, Nivel de protección contra sobretensión hasta 6 kV en modo diferencial y 6 kV en modo normal, Bloque de conexión con tornillos de 5 polos

Código de pedido: 90609400
Código de pedido completo: 871829190609400

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
LED40 [LED module 4000 lm]
Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6 txt 6.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910500991010 es_PA pdf 104.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910500991010_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910500991010_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
3D-m3d m3d 15.0 kB
Dibujos CAD
3D-max max 964.0 kB
Dibujos CAD
3D-r3d r3d 137.6 kB