Centroamérica - Español

Philips OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5: iluminación inteligente de áreas e instalaciones deportivas recreativas

Productos

Producto Comparar
148
149,640
4000
70
1,000
119
120,400
4000
70
1,000
148
149,640
4000
70
1,000
148
149,640
5700
70
1,000
148
149,640
5700
70
1,000
119
120,400
3000
70
1,000
148
149,640
4000
70
1,000
120
181,300
4000
70
1,500

Información de la familia de productos

Descripción

El sistema de proyección de luz OptiVision LED gen3.5 proporciona una solución de iluminación completa para las aplicaciones de iluminación de áreas e instalaciones deportivas recreativas más simples hasta las más complejas. El foco de alta eficiencia viene con una carcasa de fundición a troquel de una sola pieza, que alberga 2 y 3 motores LED respectivamente, que también funcionan con una caja de controladores externa, separada para su uso a una distancia del foco (BV), o prefijada en el soporte de montaje del foco (HGB) para facilitar la instalación y reducir el costo inicial. Cumple con los más altos estándares de rendimiento, proporciona luz, calidad y uniformidad excepcionales y garantiza seguridad y comodidad visual.

Ventajas

  • El amplio rango de las ópticas garantiza una eficiencia óptica máxima y permite una distribución precisa de la luz con un mínimo de luz dispersa

  • La inclinación de 0 grados permite valores bajos de sCx para proyectos en los que se desea reutilizar estructuras de postes instaladas para minimizar la inversión requerida. La opción con inclinación de 0 grados aumenta aún más la comodidad y minimiza las quejas de los residentes sobre los resplandores.

Características

  • Carcasa moldeada a presión de una sola pieza con un nivel de protección de IP66 contra suciedad y agua

  • Amplia gama de tolerancias de temperatura ambiente, lo que hace que sean adecuadas para una variedad de aplicaciones deportivas e iluminación de áreas

Aplicaciones

  • Áreas de logística (puertos)
  • Iluminación de rampas (aeropuertos), áreas de estacionamiento e industriales
  • Aplicaciones de iluminación de instalaciones deportivas recreativas (fútbol, hockey, básquetbol, golf, tenis, etc.)

Descargas