Centroamérica - Español

Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asimétrica, IP66

BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT

Descripción del producto

Floodlight for sports and area, Aluminio, Aluminio, Soporte de montaje ajustable, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimétrica, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, El nivel de protección contra sobretensión hasta un modo diferencial de 10 kV, Unidad de conexiones de 5 polos, FIFA Quality Pro

Código de pedido: 912300060429
Código de pedido completo: 872016955317000

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED1720 [LED module 172000 lm]
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Tipo de motor de fuente de luz
    LED
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Especificación
  • Período de garantía
    5 años