Philips UniversalFit (UL Type-A) T8
La lámpara de reemplazo perfecta para los clientes que buscan una solución simple para cambiar las lámparas T8 que se usan en los balastos electrónicos o las lámparas T12 que se usan en los balastos magnéticos.
Productos
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas Philips UniversalFit (UL Tipo A) T8 están diseñadas para funcionar tanto con balastos electrónicos T8 como con balastos magnéticos T12. La tecnología UniversalFit permite una instalación simple para enchufar y usar sin necesidad de cambiar el balasto. En comparación con las lámparas T12 menos eficientes, las lámparas UniversalFit pueden ahorrar hasta un 50 % en costos de energía al tiempo que brindan una vida útil más larga (36,000 horas). Estas lámparas también cumplen con los estándares de calidad de luz de Philips, de modo que los usuarios finales estarán en ambientes cómodos mientras se benefician de un menor consumo de energía.
Ventajas
Ahorro de energía demostrado superior al 40 % en comparación con la iluminación fluorescente tradicional
Vida útil entregada: índice de vida promedio de 36,000 horas
Características
Una sola lámpara para reemplazar las lámparas T8 y T12
Los tubos LED UniversalFit superan los requisitos de fuga de pines de UL