Philips Contractor grade, LEDtube, T8, 1200 mm, 16 W, 5000 K, 1800 lm, 36000 hora(s)

16T8/LED/48-850/UF18/G 10/1

Descripción del producto

Contractor grade, LEDtube, T8, 1200 mm, 16 W, 5000 K, 1800 lm, 36000 hora(s), 112.00 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929001966004

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    36,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas