Philips Tubo LED conectado para balasto electromagnético o conexión directa a la red (T8)

Para un paso fácil hacia la iluminación inteligente

Productos

Producto Comparar
16
2,500
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
16
2,500
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
16
2,500
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
16
2,500
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
25
3,700
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
25
3,700
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
7
1,050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
7
1,050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Información de la familia de productos

Descripción

Philips LEDtube Connected: lámparas LED T8 de retrofit inteligente que le brindan una manera fácil y sin problemas de actualizar a la iluminación conectada. Estos tubos LED Interact Ready se pueden programar para maximizar el ahorro de energía, a la vez que proporcionan luz inalámbrica y automatizada para tu comodidad y conveniencia. Además, es totalmente escalable y actualizable. Si quiere disfrutar de beneficios adicionales, como control remoto o un panel de control de administración, simplemente puede conservar las lámparas que tiene instaladas actualmente y agregar una puerta de enlace para experimentar todas las ventajas de un sistema basado en la nube. No hay mejor manera de llevar las soluciones de iluminación al siguiente nivel.

Ventajas

  • Sustentabilidad inteligente gracias al control de iluminación avanzado

  • Conectividad sencilla con un nivel completamente nuevo de instalación conveniente

Características

  • Reacondicionamiento inteligente en balasto EM existente o en red directa

  • Vida útil del producto de hasta 75,000 horas

Aplicaciones

  • Oficinas, centros educativos, comercios y centros de salud
  • Estacionamientos, industrias y depósitos

Descargas