Philips MasterConnect, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8

Descripción del producto

MasterConnect, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 156 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.9, IP20, SVM 0.9, PstLM 1

Código de pedido: 66972000
Código de pedido completo: 871869966972000

Descargas