Centroamérica - Español

Philips MasterClass MainsFit (UL Type-B) T8

Las lámparas TLED MasterClass MainsFit (UL Tipo B), perfectas para proyectos de de empresas de servicios energéticos (ESCO), cuentan con la certificación DLC, lo que maximiza el ahorro energético y las oportunidades de descuentos.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas MainsFit (UL Tipo B) T8 MasterClass están diseñadas para ser la solución perfecta de actualización para pasar de las lámparas fluorescentes tradicionales a la tecnología LED de bajo consumo. Esta lámpara de derivación de balasto tiene todo lo necesario integrado y ofrece ahorro energético comprobado, larga vida útil (hasta 70,000 horas), supresión de sobretensiones y características de seguridad líderes en la industria. Todas las lámparas de la familia MainsFit MasterClass tienen dos extremos para simplificar la instalación. Además, cumplen con los estándares de calidad de la luz de Philips, por lo que los usuarios finales estarán en un ambiente cómodo, independientemente del tipo de lámpara MainsFit MasterClass.

Ventajas

  • Fácil instalación: todas las lámparas Philips MasterClass MainsFit tienen dos extremos para instalaciones más rápidas

  • Máxima durabilidad: disponible en plástico para el mejor rendimiento antiastillas

Características

  • Derivación de balasto: UL Tipo B

  • Vida útil entregada: 70,000 horas de vida útil promedio

Aplicaciones

  • Depósitos
  • Escuelas
  • Oficinas

Descargas