Centroamérica - Español

Philips Contractor grade, LEDtube, T8, 1200 mm, 14.5 W, 6500 K, 1800 lm, 50000 hora(s)

14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1

Descripción del producto

Contractor grade, LEDtube, T8, 1200 mm, 14.5 W, 6500 K, 1800 lm, 50000 hora(s), 124.00 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929003474804

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube