Philips MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8

La lámpara LED MainsFit (UL Tipo-B) Contractor, perfecta para contratistas y empresas de servicios energéticos (ESCO) por igual, proporciona una solución fácil para actualizar la lámpara fluorescente tradicional.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas MainsFit (UL Tipo B) Contractor están diseñadas para proporcionar una solución de actualización simple para pasar de las lámparas fluorescentes tradicionales a la tecnología LED de bajo consumo. Esta lámpara de derivación de balasto es similar a otras lámparas UL Tipo B de la familia Philips, ya que proporcionan un ahorro de energía comprobado, una larga vida útil (50,000 horas), supresión de sobretensiones y características de seguridad líderes en la industria. Todas las lámparas de la familia Contractor también tienen dos extremos para simplificar la instalación.

Ventajas

  • Elige el nivel de luz y ahorro de energía que se adapte a tus necesidades

  • Instalación sencilla: se puede utilizar con tomas con derivación y sin derivación

Características

  • Cumple con DLC y es asequible

  • Tubo de vidrio con ángulo de iluminación de 240°

Aplicaciones

  • Depósitos
  • Escuelas
  • Oficinas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8 es_PA pdf 263.2 kB
Documentación adicional
MainsFit (UL Type B) Contractor-grade bulletin pdf 1.5 MB
Documentación adicional
20220908 Quick Installation Guide -Type B pdf 1.7 MB

Imágenes

Family-Photographs-MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8
Diversos activos - Software Plugins