Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T5, 900 mm, 11 W, 4000 K, 1500 lm, 50000 hora(s)

11T5HE/34-840/IF15/G/DIM 10/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T5, 900 mm, 11 W, 4000 K, 1500 lm, 50000 hora(s), 136.00 lm/W, G5, Cristal

Código de pedido: 929001823704

Especificaciones

  • Tapa-base
    G5
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas