Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T5, 900 mm, 11 W, 3500 K, 1400 lm, 50000 hora(s)

11T5HE/34-835/IF14/G/DIM 10/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T5, 900 mm, 11 W, 3500 K, 1400 lm, 50000 hora(s), 127.00 lm/W, G5, Cristal

Código de pedido: 929001823604

Especificaciones

  • Tapa-base
    G5
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto