Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2,000 | 4000 | G13 | |||
15.5 | 1,800 | 4000 | G13 | |||
15.5 | 1,800 | 6500 | G13 | |||
8 | 800 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
8 | 800 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
18 | 2,100 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
18 | 2,100 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
8 | 800 | 4000 | G13 |
Información de la familia de productos
Descripción
Los Philips CorePro LEDtubes son la forma rápida y fácil de reemplazar tubos fluorescentes T8 u otros tubos LED con un tiempo de empaque rápido. La gama Core de LEDtubes no solo requiere una baja inversión inicial, sino que la eficiencia energética de los LED también ofrece ahorros instantáneos en los que puedes contar durante una vida útil prolongada y confiable. Además, con el mismo tamaño de lámpara y distribución lumínica que las alternativas fluorescentes, nunca notarás la diferencia. Hay dos formas de instalar estos tubos LED: vuelve a cablear tus luminarias fluorescentes existentes para que los CorePro LEDtubes funcionen directamente en la red eléctrica, o simplemente cambia el arrancador fluorescente por un arrancador LED que se pueda usar con los balastros electromagnéticos.
Ventajas
Ahorros de energía optimizados: alrededor de un 50 % más que las alternativas fluorescentes
Instalación fácil: renovación o recableado
Características
Alternativas de color: 3000 K, 4000 K y 6500 K
El ajuste perfecto: 600 mm, 1200 mm o 1500 mm
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
OBSERVACIÓN: La eficiencia energética general y la distribución lumínica de las instalaciones que usan estas lámparas estarán determinadas por el diseño de la instalación.
La instalación debe realizarse de acuerdo con los diagramas de instalación proporcionados con la lámpara o disponibles en línea. Un profesional certificado debe realizar la instalación.