Philips LED, T8, 32 W, 6500 K, 3600 lm, 30000 hora(s)

CorePro LEDTube 36 8ft 32W 865 T8 CT WV

Descripción del producto

LED, T8, 2400 mm, 32 W, 6500 K, 3600 lm, 30000 hora(s), 112 lm/W, FA8, Cristal

Código de pedido: 929003605012

Descargas