Philips CorePro, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 100 lm/W, EEL F, G13, Cristal, 600 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 45977900
Código de pedido completo: 871951445977900

Descargas