Philips CorePro, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 116 lm/W, EEL E, G13, Cristal, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 44807000
Código de pedido completo: 871951444807000

Descargas