Centroamérica - Español

Philips LED, Corncob, Solo red eléctrica, 36 W, 27 W, 18 W, HPS 150/100/70W, MH 100/70/50W, EX39, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5000 lm, 50000 hora(s)

36-27-18CC/LED/3PW/3CCT/Ex39 BB 3/1

Descripción del producto

LED, Corncob, Solo red eléctrica, 36 W, 27 W, 18 W, EX39, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5000 lm, 50000 hora(s), 138 lm/W, RG1

Código de pedido: 929004258204

Especificaciones

  • Tapa-base
    EX39
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LED
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004258204 es_PA pdf 760.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004258204_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929004258204_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - 36-27-18CC/LED/3PW/3CCT/Ex39 BB 3/1 ies 2.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-LED-Corn-cobs-COMF-7404056-Ref-929004258104 pdf 677.3 kB