Centroamérica - Español

Philips CorePro, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 45 W, EX39, Selectable, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 50000 hora(s)

45CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1

Descripción del producto

CorePro, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 45 W, EX39, Selectable, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 50000 hora(s), 129.00 lm/W, Plástico

Código de pedido: 929003065304

Especificaciones

  • Tapa-base
    EX39
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LED
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto