Philips CorePro LEDcapsule MV

Producto especializado LED de tensión de red con ahorros de energía muy grandes y una alta potencia lumínica

Productos

Producto Comparar
3
300
2700
G9
1.6
170
6500
G9

Información de la familia de productos

Descripción

Los LED especializados brindan una luz de gran calidad para convertirse en el verdadero reemplazo de las lámparas de halógeno especializadas (como G9 y R7S). Resultan particularmente útiles para la iluminación dirigida en hoteles y restaurantes, e ideales para aplicaciones decorativas y ambientales. Los productos LED especializados ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento, sin comprometer en absoluto la calidad de la luz.

Ventajas

  • Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas

  • Costos de mantenimiento más bajos

Características

  • Fácil renovación

  • Vida útil de 15 000 horas

Aplicaciones

  • Hoteles, museos, negocios, baños, áreas de recepción, exposiciones, vitrinas

Descargas