Philips Lámparas LED clásicas de filamento

Lámparas LED clásicas de filamento para iluminación decorativa

Información de la familia de productos

Descripción

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.

Ventajas

  • Cerca de un 90 % de ahorro de energía

  • Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de reemplazo

Características

  • Diseño tradicional con formato clásico

  • Diseñadas para ser vistas, lucen bien encendidas y apagadas

Aplicaciones

  • Perfectas para instalaciones decorativas
  • Aplicaciones del hogar
  • Hotelería: restaurantes y hoteles

Descargas