Philips TUV TL Mini

TUV TL Mini: lámparas de diámetro pequeño para aplicaciones residenciales

Productos

Producto Comparar
11.5
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended
15
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended
23
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended
20.24
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended
4.5
-
-
-
G5
6
-
-
-
G5
7.1
-
-
-
G5
15
-
-
-
G5

Información de la familia de productos

Descripción

Las minilámparas TUV TL son lámparas delgadas con terminal doble UV-C que emiten 253,7 Nm. El diámetro pequeño de 16 mm de la lámpara permite un diseño del sistema compacto y flexibilidad de diseño. Las minilámparas TUV TL ofrecen una producción UV casi constante durante toda la vida útil.

Ventajas

  • Salida controlada de UV-C en la vida útil de la lámpara

  • Gran eficacia del sistema

Características

  • Radiación UV de onda corta con un pico a 253,7 nm (UV-C)

  • El recubrimiento interno de protección asegura una producción UV casi constante durante toda la vida útil de la lámpara

Aplicaciones

  • Unidades de agua potable residenciales
  • Unidades de agua de estanques de peces
  • Unidades de tratamiento del aire en conducto
  • Unidades de manipulación de aire independientes

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

  • PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.

Descargas