Centroamérica - Español

Philips MasterColor CDM-T T6

Simplemente irresistible. Calidad de luz superior de principio a fin

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La lámpara MasterColor CDM ofrece una combinación única de calidad de luz insuperable y rendimiento constante a lo largo de toda la vida útil, con un bajo costo operativo. La lámpara Philips MasterColor Tubular Single-Ended T6 es una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos compacta y de bajo consumo que produce una luz nítida y brillante.

Ventajas

  • Alternativa de bajo consumo para las lámparas incandescentes/halógenas.

  • Mantenimiento lumínico mejorado en comparación con las lámparas estándares metálicas.

Características

  • Funcionamiento en cualquier posición.

  • 81–85 CRI (índice de reproducción cromática)

Aplicaciones

  • Ideal para la iluminación de escaparates, iluminación general e indirecta, iluminación de pared completa y sistemas de fibra óptica.

Advertencia y seguridad

  • R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Descargas