¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Vidas más brillantes para un mundo mejor
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Folleto de producto pdf 556.2 kB
Product-Photographs-928083105115_EU ZIP
Product-Diagrams-928083105115_EU ZIP
Descripción del producto
Philips CDM-T 35W/830 G12 T6 CL
Dimension Drawing (with table) - CDM-T 35W/830 G12 T6 CL
Operating position
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - CDM-T 35W/830 G12 T6 CL
Light Distribution Diagram - CDM-T 35W/830 G12 T6 CL
LDSL_CDM-T_35W_942-Service Lifetime
Lamp Performance During Run-up - CDM-T 35W/830 G12 T6 CL
LDSL_CDM-T_250W_830-Service Lifetime
LDSL_CDM-T_70W_830-Service Lifetime
LDLE_CDM-T_0001-Life expectancy diagram
LDSL_CDM-T_150W_830-Service Lifetime
Lumen Maintenance Diagram - CDM-T 35W/830 G12 T6 CL
Familia
Producto