Philips Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje

Más confiable, más profesional: la solución LED accesible para oficinas.

Productos

RC048B LED42S/840 100-277 W60L60 LA
RC048B LED42S/840 100-277 W60L60 LA
911401857585
RC048B LED42S/865 100-277 W60L60 LA
RC048B LED42S/865 100-277 W60L60 LA
911401857685
RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA
RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA
911401857985
RC048B LED42S/865 100-277 W30L121 LA
RC048B LED42S/865 100-277 W30L121 LA
911401858085
RC048B LED41S/830 100-277 W60L60 LA
RC048B LED41S/830 100-277 W60L60 LA
911401880685

Información de la familia de productos

Descripción

El panel SmartBright LED es la solución de LED más económica para proporcionar una iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo; además, posee larga vida útil y crea un ambiente de oficina más luminoso y confortable.

Ventajas

  • Diseño estilizado y elegante: altura de la luminaria inferior a 4 cm

  • PMMA como material guía de luz: fuerte rendimiento antiamarilleo durante toda su vida útil

Características

  • 4260 lm

  • 125 lm/W

Aplicaciones

  • Open Office, Sala de reuniones, Zona de circulación, Hospital, Biblioteca

Advertencia y seguridad

  • Para uso en interiores únicamente.

  • El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje es_AR pdf 235.1 kB
Instrucciones de instalación
SmartBright LED Panel RC048 G3 pdf 2.3 MB

Imágenes

Family-Photographs-Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje
Diversos activos - Software Plugins