Philips Tango G4 LED Flood

La iluminación Tango G4 LED ilumina tu mundo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El proyector Philips Tango G4 LED es la 4.ª generación de la familia de Tango LED. Una nueva gama de productos de iluminación que brinda mayor eficacia y tiene un área de resistencia al viento optimizada y menos peso, gracias al diseño técnico. Este producto es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones para la iluminación de deportes recreativos e iluminación de áreas. Cuenta con la fuente de luz LED más moderna, sistema óptico de una sola pieza, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, los proyectores Tango G4 LED brindan un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Ventajas

  • Ahorra un 10 % más de energía que Tango G3

  • Cubre una amplia gama de aplicaciones

Características

  • Mayor eficacia del sistema con valores típicos de 140 lm/W

  • Gama completa de paquetes lumínicos para cubrir múltiples aplicaciones para iluminación de deportes, áreas y proyección.

Aplicaciones

  • Proyección general
  • Grandes áreas industriales/zonas de estacionamiento
  • Cartelera
  • Rampas aeroportuarias
  • Puertos y depósitos de contenedores
  • Fachadas de edificios
  • Autopistas y terminales de transporte
  • Estadios de deportes recreativos

Advertencia y seguridad

  • presta atención a las instrucciones de montaje

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Tango G4 LED Flood es_AR pdf 198.6 kB
Instrucciones de instalación
Mounting instructions, installation instructions pdf 13.3 MB

Imágenes

Family-Photographs-Tango G4 LED Flood
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
Tango Gen4 Revit file zip 1.8 MB

Complementos de software

Familia IES Colección
IES files for Tango Gen4 zip 13.2 MB
Familia IES Colección
BVP49X zip 458.0 kB