Philips UniBar

Luminarios lineales y visión directa para aplicaciones creativas de fachadas de medios y arquitectónicas

Productos

BCS342 120LED 27K 24V OC L100
BCS342 120LED 27K 24V OC L100
911401703923
BCS342 120LED 30K 24V OC L100
BCS342 120LED 30K 24V OC L100
911401703953
BCS342 120LED 40K 24V OC L100
BCS342 120LED 40K 24V OC L100
911401703983
BCS342 60LED 27K 24V OC L50
BCS342 60LED 27K 24V OC L50
911401704073
BCS342 60LED 30K 24V OC L50
BCS342 60LED 30K 24V OC L50
911401704103
BCS342 60LED 40K 24V OC L50
BCS342 60LED 40K 24V OC L50
911401704133
BCS342 36LED 27K 24V OC L30
BCS342 36LED 27K 24V OC L30
911401704223
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
911401704253

Información de la familia de productos

Descripción

UniBar es un luminario lineal LED de visión directa, de tamaño reducido, para montaje superficial y homologada para exteriores, diseñada para aplicaciones de iluminación arquitectónica de fachadas y exteriores. Su robusta mecánica y su exclusivo diseño óptico la hacen ideal para fachadas de edificios, fachadas de medios de comunicación, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación de visión directa lineal de tamaño delgado. Lente de dispersión de visión directa, cableado pasante para conexión de extremo a extremo y opción de control DMX disponible con hasta 10 píxeles (10ID) para ofrecer a arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable.

Ventajas

  • Los LED de bajo consumo ofrecen una distribución de iluminación uniforme y suave

  • Hasta 10 pixeles (10 ID) para un flexible y fácil control

Características

  • Estándar: RGBW, RGB, 2,700 K, 3,000 K y 4,000 K

  • Opcional 5,000 K, colores monocromáticos y blanco ajustable

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Parques y plazas
  • Paisajes

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniBar es_AR pdf 601.5 kB
Instrucciones de instalación
UniBar pdf 45.7 MB

Imágenes

Family-Photographs-UniBar
Diversos activos - Visuals