Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Un foco de alta potencia con verdadera modularidad

Productos

BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX
BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX
911401748343
BVP353 72LED 40K 220V L57 10 DMX
BVP353 72LED 40K 220V L57 10 DMX
911401748353
BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX
BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX
911401748383
BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX
BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX
911401748433
BVP353 72LED 40K 220V L57 15 DMX
BVP353 72LED 40K 220V L57 15 DMX
911401748443
BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX
BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX
911401748473
BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX
BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX
911401748523
BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX
BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX
911401748533

Información de la familia de productos

Descripción

Philips UniFlood M gen2 es un reflector LED arquitectónico económico y apto para exteriores que está diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. El diseño robusto, modular y rectangular presenta una óptica altamente eficaz, lo que lo hace ideal para iluminar todo, desde fachadas y puentes de varios pisos hasta lugares emblemáticos y monumentos. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco personalizable. Incluye seis lentes dispersores diferentes, que van desde un punto angosto hasta una proyección amplia, y tiene la opción de control DMX512/RDM. Una proyección verdaderamente modular que brinda a los arquitectos y los diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

Ventajas

  • Estupenda flexibilidad de diseño con cabezales y controles inclinables individualmente

  • Cree el efecto de iluminación adecuado con seis lentes de dispersión diferentes (foco estrecho a haz amplio)

Características

  • Estándar: RGBW, RGB, 2,700 K, 3,000 K y 4,000 K

  • Opcional 5000 K, colores monocromáticos y blanco ajustable.

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Parques y plazas
  • Paisajes

Advertencia y seguridad

  • Para uso en exteriores únicamente.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 es_AR pdf 703.5 kB
Instrucciones de instalación
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-UniFlood M G2
Diversos activos - Visuals