Philips MASTER, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de pedido: 929004260402
Código de pedido completo: 872110304419800

Especificaciones

Tapa-base
G13 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 txt 5.3 kB
Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004260402 es_AR pdf 637.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004260402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004260402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 ldt 5.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB