Philips Tubo LED MASTER EM/Mains T8 con Plástico Reciclado

Para sustentabilidad y rendimiento superior

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Nuestro nuevo héroe de la sostenibilidad Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains: un tubo LED pionero diseñado para ofrecer rendimiento, durabilidad e impacto ambiental. Como el primer tubo LED que cuenta con un 40% de plástico reciclado postconsumo, establece un nuevo estándar para la iluminación sostenible sin comprometer la calidad. Con una larga vida útil de 75,000 horas y una alta eficacia luminosa de hasta 185 lm/W, el MASTER LEDtube T8 garantiza una excelente eficiencia energética. Estos tubos LED T8 son la elección correcta para un rendimiento absoluto y están diseñados para resistir las condiciones cotidianas. Ahorro inigualable gracias a su bajo consumo de energía y una vida útil excepcionalmente larga: este tubo está hecho para rendir incluso en las aplicaciones más exigentes.

Ventajas

  • Rendimiento absoluto que proporciona una solución para cada aplicación

  • Ahorros incomparables con bajo consumo de energía y larga duración

Características

  • Fabricado con un promedio del 40% de plástico reciclado después del consumo

  • Impresionante ahorro de energía y durabilidad con una eficacia de hasta 185 lm/W y 75,000 horas de vida útil

Aplicaciones

  • Oficinas, escuelas, atención médica
  • Estacionamiento, almacenes e industria
  • Espacios públicos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Tubo LED MASTER EM/Mains T8 con Plástico Reciclado es_AR pdf 241.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-Tubo LED MASTER EM/Mains T8 con Plástico Reciclado
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB

Complementos de software

Family-IES-Tubo LED MASTER EM/Mains T8 con Plástico Reciclado
Diversos activos - Software Plugins