Philips MASTER, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de pedido: 929004242902
Código de pedido completo: 872016938815400

Especificaciones

Tapa-base
G13 Rotatable end-cap
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB txt 5.3 kB
Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004242902 es_AR pdf 643.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004242902_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004242902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB ldt 34.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB