¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.
CorePro, LED HPL, Ovalado, Solo red eléctrica, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Cristal, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Código de pedido: 929002481402
Código de pedido completo: 871951429931300
Especificaciones
Tapa-base
E40
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años
Código de color
830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)
300 °
Flujo luminoso
5.500 lm
Designación de color
Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)
3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
152 lm/W
Consistencia de color
<6
Índice de producción de color (IRC)
80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG0
Frecuencia de línea
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de energía
36 W
Corriente de la lámpara (nominal)
143 mA
Tiempo de inicio (nominal)
0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz
0.5 s
Factor de potencia (fracción)
0.9
Voltaje (nominal)
220-240 V
Corriente de arranque en la red
32
N.º máx. lámparas en MCB tipo B 10 A: red
6
Número máximo de lámparas en MCB B tipo 10A -Balasto EM sin condensador de compensación.
-
Número máximo de lámparas en MCB B tipo10 A -Balasto EM con condensador de compensación.
-
N.º máx. lámparas en MCB tipo B 16 A: red
10
Número máximo de lámparas en MCB B tipo16A- Balasto EM sin condensador de compensación.
-
Número máximo de lámparas en MCB B tipo 16A - Balasto EM con condensador de compensación.