Argentina - Español

Philips Trueforce CorePro LED HPL

Para tus trabajos de iluminación diarios, la nueva solución LED HPL para el reemplazo de lámparas HID

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips TrueForce Core LED HPL son una solución LED sencilla con una rápida recuperación para reemplazar las lámparas de descarga de alta intensidad (HID). Esta nueva generación de lámparas de punta de poste LED Core aportan las ventajas de la eficiencia energética y la larga duración de los LED como remplazo de HID, con ahorros instantáneos por una baja inversión inicial. Además, las lámparas TrueForce CorePro LED HPL están diseñadas para tener el mismo tamaño de lámpara y distribución lumínica que sus alternativas HID y, gracias a nuestra tecnología de filamentos LED de alta potencia, nunca notarás la diferencia. Además, el diseño único IP65 significa que las lámparas de punta de poste TrueForce Core LED se pueden usar tanto para aplicaciones exteriores como interiores.

Ventajas

  • Un aspecto y una sensación similares a las de las lámparas convencionales HID SON/HPL

  • Ajuste perfecto en luminarias HID con conexión a la red

Características

  • Lámparas de alta eficiencia energética

  • Larga vida útil: 25.000 horas

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Estacionamientos
  • Parques y plazas

Advertencia y seguridad

  • Un electricista o un instalador calificado debe realizar la instalación. Consulta la guía de instalación para obtener instrucciones.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Trueforce CorePro LED HPL es_AR pdf 577.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-Trueforce CorePro LED HPL
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 21.1 MB

Complementos de software

Family-IES-Trueforce CorePro LED HPL
Diversos activos - Software Plugins