Argentina - Español
Bebidas y alimentos

Bebidas y alimentos

Iluminación conectada optimizada para una producción de alimentos más segura, inteligente y conforme a las normas

La iluminación juega un papel esencial en la producción de alimentos y bebidas al mantener la calidad, promover la seguridad y mejorar la eficiencia:
 

  • Preserva la calidad de los alimentos y garantiza las normas de seguridad
  • Facilita el cumplimiento normativo y optimiza las inspecciones
  • Ayuda a minimizar el consumo de energía y reducir los gastos operativos

¿Cómo podemos ayudarte?

Contribuye a un entorno más seguro, productivo y conforme a las normas

En la producción de alimentos y bebidas, las condiciones exigentes como el calor, la humedad y los protocolos de higiene desafían tanto a las personas como a los procesos. Con iluminación de alta calidad y detección inteligente, puedes respaldar el estado de alerta, la seguridad y la excelencia operativa en cada turno.

Mejora el estado de alerta del personal

La iluminación juega un papel clave para garantizar la velocidad, la seguridad y la precisión, especialmente en la producción acelerada de alimentos y bebidas. Nuestras soluciones ayudan a:

 

  • Revelar incluso los defectos más pequeños con una iluminación de alto CRI
  • Realiza inspecciones precisas sin ralentizar la producción
  • Mantén al personal alerta y enfocado durante turnos largos y repetitivos
  • Mantén las condiciones óptimas con los controles de iluminación conectados

Iluminación conectada Signify Interact

La iluminación conectada IoT puede contribuir a una mayor productividad y seguridad del personal, y permite gestionar las operaciones de manera eficiente y eficaz.

Gestión de las escenas

Gestión de las escenas

  • Entrega la luz correcta en el momento adecuado, garantizando la seguridad de los trabajadores
  • Establece horarios de iluminación precisos adecuados para una variedad de tareas
  • Atenúa la iluminación cuando no sea necesaria para avanzar hacia sus objetivos de sostenibilidad
Gestión de los activos de iluminación

Gestión de los activos de iluminación

  • Responde de inmediato a las fallas con un panel de diagnóstico remoto
  • Realiza mantenimiento preventivo basado en datos de vida útil de la luminaria
  • Recibe automáticamente actualizaciones de firmware y software
Optimización de la energía

Optimización energética​

  • Supervisa el consumo de energía en todas sus instalaciones​
  • Consigue ahorros de energía de hasta un 80% con iluminación LED administrada​
  • Compare los sitios con las referencias de uso e identifica oportunidades de ahorro

Sistemas conectados

Maxos fusion

Maxos fusión

Maxos fusion es un sistema de troncal LED adaptable que ofrece una excelente calidad de luz a la vez que reduce a la mitad los costos de energía en comparación con las lámparas fluorescentes. Para aplicaciones industriales, el enfoque está en reducir el costo de instalación y mantenimiento mediante el uso de menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 cables, la libertad de colocar estos accesorios según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema le permite reducir el desorden del techo.

¿Cómo podemos apoyarte?

Newsletter

Newsletter

Mantente al día de las últimas noticias, innovaciones, proyectos, webinars y herramientas.

Empezando un proyecto

Más información

¿Estás empezando un nuevo proyecto? Nos encantaría ayudarte.

Localizador de partners

Localizador de partners

Encuentra un distribuidor o integrador de sistemas certificado cerca de ti.