Argentina - Español

Philips Maxos fusion

Rendimiento garantizado, pensando en el futuro

Productos

Borrar todo

Lo sentimos, no se han encontrado resultados para {name}

Información de la familia de productos

Descripción

Maxos fusion es un sistema de troncal LED adaptable que ofrece una excelente calidad de luz a la vez que reduce a la mitad los costos de energía en comparación con las lámparas fluorescentes. Para aplicaciones minoristas, una familia de paneles lineales, módulos no lineales y un portafolio de focos se pueden integrar sin problemas en el sistema de riel para que su mercancía brille y se destaque. Para aplicaciones industriales, el enfoque está en reducir el costo de instalación y mantenimiento mediante el uso de menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 cables, la libertad de colocar estos accesorios según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema le permite reducir el desorden del techo. También se puede volver a configurar fácilmente para adaptarse a futuros cambios de diseño. La infraestructura permite integrar sensores para la recopilación de datos, lo que te da la oportunidad de utilizar información detallada y granular para respaldar su negocio.

Ventajas

  • La libertad de (re)posicionamiento te permite dirigir la luz donde la necesites

  • La familia de sistemas permite crear el ambiente deseado; una amplia variedad de formas de haz se adaptan a una diversidad de aplicaciones

Características

  • Sistema de carril adentro del canal con hasta 13 cables

  • Alta uniformidad y distribuciones lumínicas libres de artefactos

Aplicaciones

  • Tiendas de venta de alimentos
  • Salas/áreas industriales
  • Centros de distribución/almacenamiento

Descargas