Argentina - Español

Philips GreenPerform Canopy Mini500 G4

GreenPerform Canopy Mini500 Gen4: un LED versátil, de alto rendimiento y ahorro de energía

Productos

BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB
BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB
911401594632
BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB
BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB
911401595432

Información de la familia de productos

Descripción

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 hace honor a la reputación envidiable de rendimiento seguro de la familia GreenPerform. Este LED de nueva generación y bajo consumo no solo es líder en una eficacia del sistema superior y una mayor calidad a largo plazo, sino que también ofrece una selección versátil de ópticas, conectividad, controles y opciones de instalación. Así podrás crear las condiciones de iluminación ideales para cualquier espacio, en cualquier momento. La gama GreenPerform Canopy también incluye una serie ideal para la iluminación de marquesinas en aplicaciones del sector alimenticio. Esta familia de luminarios LED para marquesinas, resistente, optimizada y versátil, es la elección perfecta para los profesionales que necesitan una iluminación conectada de alto rendimiento para sus aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

Ventajas

  • Excelente ahorro de energía

  • Calidad y fiabilidad a largo plazo

Características

  • Eficacia del sistema de hasta 160 lm/W

  • Vida útil de 60,000 horas a una temperatura de 35 °C

Aplicaciones

  • Minimercados y estaciones de servicio
  • Estacionamientos
  • Procesamiento de alimentos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenPerform Canopy Mini500 G4 es_AR pdf 229.2 kB
Instrucciones de instalación
GreenPerform Canopy Mini500 G4 pdf 1.9 MB
Instrucciones de instalación
GreenPerform Canopy Mini500 G4 pdf 2.0 MB
Instrucciones de instalación
GreenPerform Canopy Mini500 G4 pdf 1.3 MB

Imágenes

Family-Photographs-GreenPerform Canopy Mini500 G4
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
GreenPerform Canopy Mini500 G4 zip 2.8 MB

Complementos de software

Family-IES-GreenPerform Canopy Mini500 G4
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
GreenPerform Canopy Mini500 G4 zip 64.8 MB