Philips GreenPerform Highbay G5: una campana de tecnología LED versátil, con un rendimiento optimizado y un sistema de control preparado para el futuro
La campana GreenPerform Highbay G5 continúa la envidiable reputación de la familia GreenPerform de rendimiento confiables. No solo ofrece una eficacia del sistema líder y calidad prolongada a largo plazo, sino que promete control del índice de deslumbramiento unificado (UGR) con sus dimensiones compactas. GreenPerform Highbay G5 también es totalmente compatible con el software de IoT, como Interact, que es un sistema de control escalable y preparado para el futuro. La familia también cuenta con una serie que admite aplicaciones de cámaras frigoríficas con 100 % de humedad y sin condensación. Todos los beneficios hacen que esta familia sólida, optimizada y versátil sea adecuada para casi todas las aplicaciones industriales.
Excelente ahorro de energía
Calidad y confiabilidad a largo plazo
Eficacia del sistema: 160 lm/W
Vida útil de 75.000 horas a una temperatura de 35 °C