La solución industrial competitiva con excelentes prestaciones
SmartBright Highbay BY320P G2 es el mejor equilibrio entre precio y rendimiento. La familia ofrece una gran variedad de productos, una excelente especificación y gran competitividad con confiabilidad a largo plazo y calidad, que abarca la mayoría de las aplicaciones industriales
Gran ahorro de energía
Luminaria sólida y confiable, con una larga vida útil
50.000 h (calculado L70B50) a 35 °C
CW (6.500 K) y NW (4.000 K)
La luminaria debe usarse dentro de las especificaciones del producto aplicables, las instrucciones de instalación y las condiciones ambientales para el almacenamiento, y el funcionamiento de acuerdo con las pautas de aplicación proporcionadas por Signify para que la garantía del producto sea válida.
La luminaria debe instalarse por un electricista calificado y cableado de acuerdo con las últimas regulaciones eléctricas IEE o los requisitos nacionales