Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 36 W, 5280 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG6-6

BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Βάση στερέωσης, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 5280 lm, 36 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Εσωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 24073500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951424073500

Αρχεία προς λήψη