Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27.5 W, 3040 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή ευρείας δέσμης, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG6-6
BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Αλουμίνιο, Γκρι, Κορυφής ιστού διαμέτρου 62 mm, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας, 3040 lm, 27.5 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή ευρείας δέσμης, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων