Ελλάδα - Ελληνική

Philips TownGuide Performer

TownGuide Performer – Σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
118
5.965
4000
70
39

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Η σειρά TownGuide Performer αποτελείται από έξι αναγνωρίσιμα, αλλά μοντέρνα σχήματα: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T και Tzero. Για κάθε φωτιστικό διατίθεται η επιλογή ενός διαφανούς (PCC), ημιδιαφανούς (PCTR) ή γαλακτόχρωμου (PCF) καλύμματος (εκτός από το Tzero, που διατίθεται μόνο με διαφανές κάλυμμα). Με μια ευρεία γκάμα πακέτων φωτεινής ισχύος, πηγές φωτισμού LED σε ουδέτερο λευκό ή θερμό λευκό και μια σειρά αποκλειστικών οπτικών συστημάτων για χαμηλότερα ύψη τοποθέτησης, είναι εύκολο να επιλέξετε την έκδοση που ταιριάζει καλύτερα στις ειδικές απαιτήσεις του έργου σας. Όλα αυτά σε συνδυασμό με μεγάλη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών λειτουργίας. Επιπλέον, το TownGuide Performer διαθέτει μια ποικιλία επιλογών συστήματος ελέγχου που μπορούν να κάνουν αυτό το φωτιστικό αναπόσπαστο μέρος των έξυπνων προγραμμάτων μείωσης της ενέργειας. Περιλαμβάνει τον αυτόνομο έλεγχο μείωσης της έντασης των LumiStep, DynaDimmer και LineSwitch και τον έλεγχο ομάδας Coded Mains, έως και απρόσκοπτη απομακρυσμένη συνδεσιμότητα με το λογισμικό διαχείρισης φωτισμού Interact. Η εγκατάσταση είναι εύκολη. Χάρη στον συνδετήρα μπαγιονέτ σε σχήμα whistle με ενσωματωμένο στυπιοθλίπτη που βρίσκεται στο βύσμα, δεν χρειάζεται να ανοίξετε το φωτιστικό για εγκατάσταση. Η εφαρμογή service tag Signify προσφέρει άμεση πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα, διασφαλίζοντας επίσης την ευκολία συντήρησης. Η Philips έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνει το Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας (TCO) του φωτιστικού όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό. Και καθώς το TownGuide Performer είναι ένα αποκλειστικό φωτιστικό LED, συμβατό με μια ποικιλία συστημάτων ελέγχου, επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους συντήρησης σε σύγκριση με τον συμβατικό φωτισμό.

Πλεονεκτήματα

  • Έξι αναγνωρίσιμα, αλλά και μοντέρνα σχέδια, που αφομοιώνονται αρμονικά και αναδεικνύουν το περιβάλλον τους

  • Οι πηγές φωτός LED, σε συνδυασμό με μια μεγάλη γκάμα οπτικών συστημάτων, εξασφαλίζουν την επίτευξη της βέλτιστης διαμόρφωσης για την εφαρμογή σας. Τα τελευταίας τεχνολογίας LED μεσαίας ισχύος αυξάνουν την οπτική άνεση για τους οδηγούς αυτοκινήτων, δικύκλων και τους πεζούς

Χαρακτηριστικά

  • Έξι σχέδια που συνδυάζονται αρμονικά και βελτιώνουν τον περιβάλλων χώρο

  • Νέες εγκαταστάσεις ή αντικαταστάσεις ένα προς ένα

Εφαρμογές

  • Κατοικημένες περιοχές: οδοί σε κατοικημένες περιοχές, ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια, κυκλικοί κόμβοι, πλατείες, πάρκα και παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης
  • Κέντρα πόλεων: δευτερεύουσες οδοί, πλατείες, πάρκα και παιδικές χαρές, ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια, χώροι στάθμευσης, κυκλικοί κόμβοι, χώροι αγορών και πεζών
  • Υπαίθριοι χώροι και χώροι μεταφορών: βιομηχανικοί χώροι, χώροι στάθμευσης, πρατήρια βενζίνης, αεροδρόμια, αποβάθρες, χώροι δημοσιών συγκοινωνιών
  • Αθλητικοί χώροι: χώροι στάθμευσης, συνδετήρια μονοπάτια

Αρχεία προς λήψη