Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27 W, 1947 lm, 3000 K, CRI80, Κατανομή ευρείας δέσμης, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, SRG6-6
BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Αλουμίνιο, Ασημί, Κορυφής ιστού διαμέτρου 62 mm, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας με σταθερή απόδοση φωτισμού, Σταθερή απόδοση φωτεινότητας., 1947 lm, 27 W, 75 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Κατανομή ευρείας δέσμης, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων