Ελλάδα - Ελληνική

Philips Προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος

Αποδεδειγμένη ποιότητα. Εγκατάσταση χωρίς κόπο. Πάντα: Η αξιόπιστη και οικονομική επιλογή σας για κάθε έργο

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Αναζητάτε έναν ισχυρό και αξιόπιστο προβολέα για τις ανάγκες φωτισμού των εξωτερικών σας χώρων; Μην ψάχνετε άλλο, ο προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος είναι η ιδανική λύση! Με φωτεινή ροή έως και 60.000 lm, αυτός ο προβολέας έχει πραγματικά μεγάλη ισχύ. Η υψηλής ποιότητας τεχνολογία LED του εξασφαλίζει εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, με απόδοση συστήματος 120 lm/W. Ο προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος διαθέτει επίσης εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, με βαθμό προστασίας Κλάσης I και IP65. Η στιβαρή κατασκευή του και η βαθμολογία IK08 το καθιστούν κατάλληλο ακόμα και για τα πιο απαιτητικά εξωτερικά περιβάλλοντα. Ο προβολέας μας παρέχει φωτεινό και φυσικό φωτισμό που αναδεικνυει την αισθητική κάθε εξωτερικού χώρου. Και με τη συμμετρική κατανομή του φωτός, είναι ιδανικό για προσόψεις κτιρίων και φωτισμό χώρων. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το σύστημα φωτισμού σας θα είναι αξιόπιστο και συνεπές. Ο προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά μεγέθη. Με την κεκλιμένη βάση στερέωσης και το προσυναρμολογημένο καλώδιο, η εγκατάσταση είναι γρήγορη και εύκολη. Αναβαθμίστε λοιπόν σήμερα το σύστημα εξωτερικού φωτισμού σας με τον προβολέα Ledinaire υψηλής ισχύος—τον τέλειο συνδυασμό ισχύος, απόδοσης και στυλ.

Πλεονεκτήματα

  • Υψηλή απόδοση lumen: Με απόδοση έως και 60.000 lm και ανοχή φωτεινής ακτινοβολίας +/-10%, αυτός ο προβολέας παρέχει ισχυρό και αξιόπιστο φωτισμό για μια σειρά εφαρμογών εξωτερικού χώρου.

  • Εξοικονόμηση ενέργειας: Η τεχνολογία LED που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον προβολέα εξασφαλίζει εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας, με απόδοση συστήματος 120 lm/W και συντελεστή ισχύος >0,9. Αυτό σας βοηθά να εξοικονομήσετε χρήματα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, μειώνοντας ταυτόχρονα το αποτύπωμα άνθρακα.

Χαρακτηριστικά

  • Υψηλή απόδοση έως και 60.000 lm με ανοχή φωτεινής ακτινοβολίας +/-10%

  • Ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία LED με απόδοση συστήματος 120 lm/W και συντελεστή ισχύος >0,9

Εφαρμογές

  • Γέφυρες, μνημεία, προσόψεις
  • Γήπεδα και αθλητικοί χώροι
  • Τοπίου
  • Προσόψεις κτιρίων, καταστήματα
  • Κήποι, υπόγειες διαβάσεις
  • Πίνακες
  • Εξωτερικοί χώροι, χώροι στάθμευσης
  • Προσόψεις καταστημάτων
  • Περιβάλλοντα χώρος αποθηκών
  • Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις γηπέδων αναψυχής ή δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλής χρήσης

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος el_GR pdf 812.7 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB
Έγγραφο EcoDesign
EcoDesign pdf 735.9 kB
Έγγραφο EcoDesign
EcoDesign pdf 725.9 kB

Εικόνες

Family-Photographs-Προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος
Πολλαπλά στοιχεία
Βίντεο
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-Προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος
Πολλαπλά στοιχεία