Ελλάδα - Ελληνική

Philips Coreline tempo μικρό μέγεθος, 2ης γενιάς, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Συμμετρικό, IP66

BVP111 LED51-4S/740 S

Περιγραφή προϊόντος

Floodlight, Αλουμίνιο, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Συμμετρικό, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 1,0 m με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 3 πόλων, Εξωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 912300060467
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016955680500

Προδιαγραφές

  • Κωδικός σειράς λαμπτήρων
    LED51 [LED module 5100 lm]
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Light source engine type
    LED
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Κατηγορία δυνατότητας σέρβις
    Φωτιστικό κατηγορίας C, χωρίς επισκευάσιμα εξαρτήματα, μη επισκευάσιμο
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη
  • Sustainability rating
    Unclassified

Αρχεία προς λήψη