Philips Coreline tempo μικρό μέγεθος, 2ης γενιάς
Εγκαταστήστε πιο έξυπνα, ολοκληρώστε πιο γρήγορα. Επιλέξτε αξιοπιστία και μακροχρόνια απόδοση.
Προϊόντα
Coreline tempo μικρό μέγεθος, 2ης γενιάς, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Συμμετρικό, IP66
Coreline tempo μικρό μέγεθος, 2ης γενιάς, Floodlight, 31 W, 4263 lm, 3000 K, CRI70, Συμμετρικό, IP66
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Το CoreLine tempo small gen2 ανταποκρίνεται στην υπόσχεση της CoreLine για έναν καινοτόμο, εύχρηστο και υψηλής ποιότητας προβολέα. Η περιορισμένη γκάμα επιλογών διευκολύνει την εύρεση της καλύτερης αντικατάστασης με ισοδύναμο φωτισμό για τις συμβατικές τεχνολογίες και την άμεση αντικατάσταση λαμπτήρων HID 70W και 100W. Το CoreLine tempo small gen2 προσφέρει 2 πακέτα φωτεινής ροής για διαφορετικά πεδία εφαρμογής, καθώς και δύο υψηλής ποιότητας οπτικά συστήματα, ασύμμετρο και συμμετρικό. Η εγκατάσταση του προβολέα LED προβολέα απλοποιείται χάρη στο βραχίονα στήριξης τύπου U και τον εξωτερικό γρήγορο σύνδεσμο 3 πόλων. Ιδανική λύση φωτισμού ευρείας κάλυψης για εξωτερικούς χώρους, όπως βιομηχανικές/εμπορικές περιοχές, χώρους στάθμευσης, κ.λπ.
Πλεονεκτήματα
Ίδια επίπεδα φωτός με την υπάρχουσα συμβατική σας λύση, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια
Πρόσθετο πακέτο φωτεινής ισχύος για περισσότερο φως/κάλυψη εφαρμογής
Χαρακτηριστικά
Διατίθεται με συμμετρικές και ασύμμετρες οπτικές δέσμες
DALI, Dynnadimmer, επιλογές ελέγχου Lumistep